Edit on GitHub

Y 시리즈

YM070 시리즈

Motor Reducer
YM070-210-M001-RH YM070-210-R051-RH
YM070-210-R099-RH

YM080 시리즈

motor Reducer
YM080-230-M001-RH YM080-230-R051-RH
YM080-230-R099-RH

P 시리즈

PH 시리즈

PH54 PH42
PH54-200-S500-R
PH54-100-S500-R
PH42-020-S300-R

PM 시리즈

PM54 PM42
PM54-060-S250-R
PM54-040-S250-R
PM42-010-S260-R

X 시리즈

참고 : 다이나믹셀-X는 Protocol Type(13)을 변경할 수 있습니다. 각 모델의 컨트롤 테이블 Protocol Type(13)을 참조하세요.

주의: XL-320은 프로토콜 1.0으로 변경할 수 없습니다.

XW 시리즈

XW540 XW430
XW540-T140
XW540-T260
XW430-T200
XW430-T333

XD 시리즈

XD540 XD430
XD540-T270
XD540-T150
XD430-T350
XD430-T210

XH 시리즈

XH540 XH430
XH540-W150
XH540-W270
XH540-V150
XH540-V270
XH430-W210
XH430-W350
XH430-V210
XH430-V350

XM 시리즈

XM540 XM430
XM540-W150
XM540-W270
XM430-W210
XM430-W350

XC 시리즈

2XC430 XC430 XC330
2XC430-W250 XC430-W150
XC430-W240
XC430-T150BB
XC430-T240BB
XC330-T288
XC330-T181
XC330-M288
XC330-M181

XL 시리즈

2XL430 XL430 XL330 XL-320
2XL430-W250 XL430-W250 XL330-M288
XL330-M077
XL-320

MX 시리즈

MX-106T/R MX-64T/R/AT/AR MX-28T/R/AT/AR MX-12W
Protocol 1.0
Protocol 2.0
Protocol 1.0
Protocol 2.0
Protocol 1.0
Protocol 2.0
MX-12W

T/R/AT/AR은 사용하는 프로토콜 타입을 나타냅니다.

MX Series (2.0)

참고: MX(2.0)은 프로토콜 2.0을 지원하는 MX 시리즈의 별도 펌웨어를 의미합니다. DYNAMIXEL Wizard2.0의 펌웨어 복구 기능을 활용하여 MX(2.0) 펌웨어로 업그레이드할 수 있습니다.

참고: 프로토콜 2.0으로 펌웨어 복구 시, Secondary ID, Drive Mode, Bus Watchdog 등의 기능을 사용할 수 있습니다.

AX 시리즈

AX-18F/18A AX-12/12+/12A AX-12W

EX 시리즈

주의 : EX 시리즈는 현재 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.

EX-106+

DX 시리즈

주의 : DX 시리즈는 현재 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.

DX-113 DX-116 DX-117

RX 시리즈

주의 : RX 시리즈는 현재 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.

RX-10 RX-24F RX-28 RX-64

PRO 시리즈

주의 : PRO 시리즈는 현재 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.

L 시리즈

L54 L42
L54-30-S400-R
L54-30-S500-R
L54-50-S290-R
L54-50-S500-R
L42-10-S300-R

M 시리즈

M54 M42
M54-40-S250-R
M54-60-S250-R
M42-10-S260-R

A 펌웨어

다이나믹셀 PRO의 A(Advanced) 펌웨어 버전입니다. A 펌웨어 업데이트는 다이나믹셀 위자드 2.0의 펌웨어 복구를 참조하세요.

H 시리즈

H54 H42
H54-100-S500-R
H54-200-S500-R
H42-20-S300-R

A 펌웨어

다이나믹셀 PRO의 A(Advanced) 펌웨어 버전입니다. A 펌웨어 업데이트는 다이나믹셀 위자드 2.0의 펌웨어 복구를 참조하세요.