Edit on GitHub

다이나믹셀 PRO

주의 : 다이나믹셀 PRO는 는 현재 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.

제품 라인업

다이나믹셀 PRO 라인업

주요 사양

모델명 크기(mm) 무게 해상도 모터
H54-200-S500-R
H54-200-S500-R(A)
54 x 126 x 54 855g 501,923 BLDC(Maxon)
H54-100-S500-R
H54-100-S500-R(A)
54 x 108 x 54 732g 501,923 BLDC(Maxon)
H42-20-S300-R
H42-20-S300-R(A)
42 x 84 x 42 340g 303,750 Coreless(Maxon)
M54-60-S250-R
M54-60-S250-R(A)
54 x 126 x 54 853g 251,417 BLDC(Maxon)
M54-40-S250-R
M54-40-S250-R(A)
54 x 108 x 54 710g 251,417 BLDC(Maxon)
M42-10-S260-R
M42-10-S260-R(A)
42 x 72 x 42 269g 263,187 Coreless(Maxon)
L54-50-S290-R 54 x 108 x 54 656g 207,692 BLDC
L54-50-S500-R 54 x 108 x 54 656g 361,384 BLDC
L54-30-S400-R 54 x 108 x 54 612g 288,395 BLDC
L54-30-S500-R 54 x 108 x 54 591g 361,384 BLDC
L42-10-S300-R 42 x 72 x 42 257g 4,096 Coreless

통신 회로

UART 연결 회로도

Main Controller를 직접 제작하여 다이나믹셀 PRO 시리즈를 제어하기 위해서는 Main Controller UART의 신호를 RS485 type으로 변환시켜 주어야 합니다. 다음은 권장 회로도 입니다.

참고: 위 회로는 5V 전원을 사용하는 MCU를 사용하거나 IO가 5V tolerant한 경우 사용 가능합니다. 그 외의 경우, Level Shifter를 사용하세요.

전원은 Pin1(-), Pin2(+)를 통하여 다이나믹셀로 공급됩니다. (다이나믹셀 전용 제어기에는 위의 회로가 내장되어 있습니다)

위의 회로도에서 TTL Level의 TxD와 RxD는 TX_Enable_5V의 Level에 따라 다음과 같이 Data 신호의 방향이 결정됩니다.

핀 배열

커넥터의 핀 배열은 아래 그림과 같습니다. 다이나믹셀 PRO 시리즈에 있는 두 개의 4P 커넥터는 내부에서 서로 연결되어 있으므로 두 개 중 어떠한 커넥터에 연결해도 다이나믹셀 PRO 시리즈 를 구동시킬 수 있습니다. 또한, 2Pin 커넥터는 파워 커넥터 전용으로, 높은 전류를 사용할 때에는, 이 커넥터를 통해서 전원을 공급해주는 것을 권장합니다.

경고 : 배선 시에는 핀 배열이 틀리지 않도록 각별히 주의하십시오. 올바르게 연결되지 않을 경우 다이나믹셀의 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.

연결 확인

배선을 통하여 다이나믹셀에 전원이 올바르게 공급되었다면 다이나믹셀의 LED가 한 번 깜박입니다.