| 机器人 | 示例文件 |
|---|---|
1. 顺序指令车![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1, 2]: 车轮模式 算法用控制器按键控制机器人的移动方向. 动作方式先按顺序输入前进(U)、左转(L)、右转(R)、后退(D)指令,按下执行(START)按键则根据输入顺序移动. |
2. 甲虫机器人![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1, 2]: 车轮模式 算法根据对黑线的红外线检测值确定机器人的移动方向. 动作方式在黑色边界线内部移动,当遇到对方时执行将对方推开的动作. |
3. 履带机器人![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1, 2]: 车轮模式 算法根据红外线传感器的检测时间判断障碍物,并确定机器人的移动方向. 动作方式当遇到较矮的障碍物时直接趟过去,当遇到较高的障碍物时根据红外线传感器的检测结果调整方向,机器人被翻过来也可以正常行驶. |
4. 寻线跑车![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1, 2]: 车轮模式 算法当遇到交叉的黑线时,按指定方向确定机器人的移动方向. 动作方式根据红外线传感器组检测到的黑线部分,决定机器人前进、左转或右转,并在执行任务的同时按指定路径行驶. |
5. 电子琴![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 算法根据红外线传感器组检测到的位置播放不同音阶. 动作方式可以根据红外线传感器组和控制器按键输出3阶八度音,还能演奏乐曲、录音和反复播放. |
6. 二轮摩托车![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1]: 车轮模式, AX-12W ID[2]: 关节模式 算法机器人沿着黑线前进,并在检测到障碍物时执行避开的动作. 动作方式利用两侧的红外线传感器和转向装置沿着黑线移动,当检测到障碍物时避开障碍物并继续行驶. |
7. 自动壁障车![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1, 2]: 车轮模式 算法利用机器人右侧的红外线传感器,与墙壁保持着一定距离在迷宫内移动. 动作方式机器人利用左侧、右侧和前方的红外线传感器决定向左或右移动,并在迷宫中完成各种任务,最终顺利从迷宫中走出来. |
| 机器人 | 示例文件 |
|---|---|
8. 画图机器人![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1]: 车轮模式, AX-12A ID[3, 4]: 车轮模式 算法根据被按下的控制器按键控制机器人. 动作方式给机器人装上一个能画画的笔,并将机器人放在纸上。按下控制器按键后画出‘A’或‘R’. |
9. 寻线搬运车![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1, 2]: 车轮模式, AX-12A ID[3 ~ 5]: 关节模式 算法根据之前下载的程序使机器人按指定路径移动并完成任务. 动作方式这个机器人可以将2种障碍物移动到指定位置,它从START位置出发,按指定路径移动到FINISH位置的动作. |
10. 探测搬运车![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1, 2]: 车轮模式, AX-12A ID[3, 4]: 关节模式 算法使机器人在移动过程中检测障碍物并将其移动到指定位置. 动作方式这是能够检测箱子上的物体并将其移动的机器人,它通过使用红外线传感器执行将物体移动到指定位置的动作. |
11. 蜣螂机器人![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1, 2]: 车轮模式, AX-12A ID[3 ~ 5]: 关节模式 算法根据收到的遥控器按键信号控制夹子和机器人的运动 动作方式使用遥控器控制机器人可以前进、左转、右转、后退、原地左转、原地右转,还可以控制夹子执行打开、关闭、举起和放下的动作. |
12. 机械手臂![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12A ID[3 ~ 6]: 关节模式 算法机器人根据红外线传感器检测杯子,根据杯子大小分别将杯子移动至指定位置. 动作方式这个机器人可以将两个小杯和两个大杯移动到指定位置。可以与杯子大小顺序无关地摆放到正确位置. |
13. 双足机器人![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 用于演示的Motion文件 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12A ID[3 ~ 6]: 关节模式 算法机器人用红外线传感器检测障碍物的位置并避开. 动作方式执行以下动作:当在左侧检测到障碍物时向右移动、在右侧检测到时向左移动、在前方检测到时根据其距离决定后退或左转. |
14. 天牛机器人![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 用于演示的Motion文件 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12A ID[3 ~ 5]: 关节模式 算法机器人用红外线传感器检测障碍物的位置并避开. 动作方式执行以下动作:当在左侧检测到障碍物时向右移动、在右侧检测到时向左移动、当在上方检测到手时快速移动. |
15. 企鹅机器人![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 用于演示的Motion文件 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1, 2]: 关节模式, AX-12A ID[3 ~ 6]: 关节模式 算法机器人将输入的动作指令记住后按顺序执行. 动作方式将任意输入的举左手、举右手、敬礼和鼓掌动作按顺序记住,并可以重复执行这些动作. |
16. 射球机器人![]() |
下载 基础阶段 下载 应用阶段 下载 实战阶段 下载 观看视频 DYNAMIXEL 舵机工作模式AX-12W ID[1, 2]: 车轮模式, AX-12A ID[3 ~ 6]: 关节模式 算法根据收到的遥控器按键信号控制夹子和机器人的运动. 动作方式使用遥控器令机器人前进、左转、右转、后退、原地左转、原地右转,还可以控制夹子执行打开、关闭、举起、放下以及发射的动作. |