MODE 버튼 부분을 BT-410 동글에 가까이 가져가면, 페어링이 완료됩니다.R+ Task 3.0을 실행시킨 후, 왼쪽 하단의 연결버튼을 클릭 해주세요.

BT-410 동글을 사용할 경우 반드시 Use USB Dongle 옵션을 선택해주세요.

사용할 시리얼 포트를 선택해 주세요.

연결 버튼을 클릭하여, PC와 제어기를 연결시켜 주세요.

연결이 성공적으로 완료되면 ‘삐비빅’ 소리가 납니다.

참고 :
- 첫 페어링시 제어기의 MODE 버튼쪽으로 BT-410 동글을 가까이 가져가면 자동으로 페어링됩니다.
- 페어링이 완료된 후에는 블루투스의 통신거리 이내에서 로봇과 PC가 멀어져도 연결이 유지됩니다.
- 페어링이 한번 설정되면, 재시작할 때 블루투스의 통신거리 이내에서 자동으로 페어링이 됩니다.