Edit on GitHub

개요

img

BT-100 / 110A

주의 BT-100/110A는 현재 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.

BT-100/110A 는 블루투스 통신을 이용하여 모듈끼리 시리얼 통신(UART)을 가능하게 해 주는 부품입니다. BT-100 과 BT-110A 는 장착하려는 부품과의 인터페이스(Interface)만 다를 뿐, 동일한 기능을 제공합니다. 각각 연결 가능한 부품은 아래와 같습니다.

(각 부품에 장착하는 방법은 부품별 설명 페이지를 참고하세요.)

주의 다음의 제품들은 BT-110A와 호환되지 않습니다.

  1. 리모콘 : RC-100 (무선모듈 장착시 녹색LED가 켜지는 제품)
  2. 제어기 : CM-100, CM-5, CM-2+

BT-100/110A 는 2개가 1세트로 구성되어 판매되며, 최초 구입 시 상대방 모듈의 ID 가 설정된 상태에서 출고가 되므로 구매 후 별도의 ID 설정 작업 없이 바로 장착하여 사용하실 수 있습니다. (세트 구성품 둘 중 하나를 잃어버리지 않도록 주의하시기 바랍니다.)
BT-100/110A 는 1:1 통신만 가능합니다.

사용 예시

주의 제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요. 전원이 켜져있는 상태에서 연결시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.

제품 사양

항목 설명
무게 BT-100 : 2.2g, BT-110A : 5.2g
크기 BT-100 : 18.5mm * 20mm * 9.8mm (3.7mm, 커넥터 제외시)
BT-110A : 18mm * 30mm * 9.1mm
블루투스 사양 Bluetooth Specification 2.0 Support
유효 통신 거리 10M
주파수 대역 2.4GHz ISM Band
Bandwidth MAX 250kbps
기본 통신속도 57,600bps
통신 감도 -83dBm (Typical)
Transmit Power 4dBm(Typical)
지원되는 블루투스 프로파일 SPP (Serial Port Profile)
동작 전압 3.3V
소모 전류 48mA (Max)
동작 온도 -10°C ~ 50°C
통신속도 1,200bps ~ 230,400bps
안테나 Chip Antenna
인터페이스 UART (TTL Level)
Flow Control (BT-100) RTS, CTS support

BT-100/110A 기본설정값

구분 BT-100 설정 값 BT-110A 설정 값
Device Name BT-100vx.x.x BT-110vx.x.x
Pin Code (Pass key) 0000 0000
Uart (baud rate-data bit-parity bit-stop bit) 57600-8-N-1 57600-8-N-1
ROLE MASTER SLAVE
TIMEOUT 1초 1초
Connection Mode MODE1 MODE2
Debug Char 0x21 0x21

핀 배열

img

BT-100

img

BT-110A

BT-100

핀 번호 핀 이름 기능 입력/출력 신호레벨
1 GND Ground (0v) - -
2 VCC 3.3V DC 입력 -
3 Status LED Status LED 출력 TTL
4 FA RESET Factory Reset(Reset to default setting) 입력 TTL
5 UART_CTS UART Clear to Send 입력 TTL
6 UART_RTS UART Ready to Send 출력 TTL
7 TXD Transfer Data(Data Out) 출력 TTL
8 RXD Receive Data(Data In) 입력 TTL

BT-110A

핀 번호 핀 이름 기능 입력/출력 신호레벨
1 RXD Receive Data(Data In) 입력 TTL
2 TXD Transfer Data(Data Out) 출력 TTL
3 VCC 3.3V DC 입력 -
4 GND Ground (0v) - -