Edit on GitHub

컬러센서 CS-10

개요

제어기별 연결장치 제어기별 연결장치

사양

핀 배열 정보

  1. SIG1 : 컬러선택 신호 1
  2. GND
  3. ADC : 해당 색상의 세기를 아날로그 전압으로 출력
  4. VCC ( 3.3V / 5V)
  5. SIG2 : 컬러선택 신호 2

|SIG1 | SIG2 | ADC| |:—:|:—:|:—:| |LOW | LOW | GREEN 색상 세기| |HIGH | LOW | BLUE 색상 세기| |HIGH | HIGH | 무의미한 값|  

Caution 케이블을 잘못된 방향이나 무리한 힘으로 끼우거나 빼면 커넥터가 파손될 수 있으니 주의해주세요.

Caution 제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요. 전원이 켜져있는 상태에서 연결 시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.

동영상