Edit on GitHub

적외선 센서 IRSS-10

개요

사양

핀 배열 정보

  1. SIG1 : Low신호를 유지해야 함.
  2. GND
  3. ADC : IR 수광부에서 감지한 값을 아날로그 신호로 출력
  4. VCC ( 3.3V )
  5. SIG2 : High신호를 주면 IR LED를 켤 수 있음.

주의: 케이블을 잘못된 방향이나 무리한 힘으로 끼우거나 빼면 커넥터가 파손될 수 있으니 주의해주세요.

주의: 제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요. 전원이 켜져있는 상태에서 연결 시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.

거리와 센서값의 관계

튜토리얼

동영상

  [제어기별 연결장치]: /docs/kr/parts/controller/controller_compatibility/