Edit on GitHub
조도 센서 CDS-10

개요
- 빛의 양을 감지 할 수 있는 센서 입니다.
- 센서의 감지 범위 내에 빛의 밝기 정도를 알 수 있습니다.
제어기별 연결장치 제어기별 연결장치
사양
- 무게 : 10 g
- 크기 : 18mm * 30mm* 8mm
- 측정 가능 감지 범위 : 2Cm ~ 25Cm
- 측정 가능 감지 각도 : +/- 45 도
핀 배열 정보

- 사용안함
- GND
- ADC : 물체 감지 상태 출력
- VCC ( 3.3V / 5V)
- 사용안함
주의: 케이블을 잘못된 방향이나 무리한 힘으로 끼우거나 빼면 커넥터가 파손될 수 있으니 주의해주세요.
주의: 제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요. 전원이 켜져있는 상태에서 연결 시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.

