Edit on GitHub
온습도 센서 TMS-10
개요
- 주변 환경의 온도 및 토양중의 상대습도를 감지 할 수 있는 센서입니다.
- 센서의 다리 부분을 토양 속에 다 넣어야 정확한 상대습도를 측정할 수 있습니다.
제어기별 연결장치
제어기별 연결장치
사양
- 무게 : 4g
- 크기 : 30mm x 72mm x 5mm
- 측정 가능 감지 범위 : 20cm ~ 2m
- 측정 가능 감지 각도 : +/- 45 도
핀 배열 정보
- 사용안함
- GND
- ADC : 물체 감지 상태 출력
- VCC ( 3.3V / 5V)
- SIG2
SIG2 신호에 따른 센서 기능
SIG 2 | ADC |
---|---|
LOW | 온도 관련 값 |
HIGH | 상대습도 관련 값 |
주의: 케이블을 잘못된 방향이나 무리한 힘으로 끼우거나 빼면 커넥터가 파손될 수 있으니 주의해주세요.
주의: 제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요. 전원이 켜져있는 상태에서 연결 시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.