Edit on GitHub

개요

img

LM-10 LED 모듈

LED로 불빛을 내는 모듈입니다. 오렌지색과 파란색 두 가지 LED 가 들어 있으며, 포트 제어를 통해 각각 따로따로 ON/OFF 제어가 가능합니다.

호환 기준표 제어기 호환표

핀 배열

img

  1. OUT2 : LOW 신호 인가시 두 번째 LED를 켤 수 있음.
  2. GND
  3. NC : 사용 안함
  4. VCC
  5. OUT1 : LOW 신호 인가시 첫 번째 LED를 켤 수 있음.

주의: 케이블을 잘못된 방향이나 무리한 힘으로 끼우거나 빼면 커넥터가 파손될 수 있으니 주의해주세요.

활용 방법

동영상