Edit on GitHub

자이로 센서 GS-12

개요

제어기별 연결장치 제어기별 연결장치

Note 위와 같이 IC가 직사각형이면 신형, 정사각형이면 구형으로 구분이 가능합니다.

사양

핀 배열 정보

센서 출력

신형 센서

항목 최대값 ~ 최소값
출력값 510 300 100
각속도 +300 ˚/s 0 ˚/s -300 ˚/s
전압값 2.5 V 1.5 V 0.5 V

기준 VCC 전압값은 5V입니다. 

구형 센서

항목 최대값 ~ 최소값
출력값 455 250 45
각속도 +300 ˚/s 0 ˚/s -300 ˚/s
전압값 2.23 V 1.23 V 0.23 V

기준 VCC 전압값은 5V입니다.

# 튜토리얼