Edit on GitHub

동작 감지 센서 PIR-10

개요

제어기별 연결장치 제어기별 연결장치

사양

핀 배열 정보

  1. 사용안함
  2. GND
  3. ADC : 물체 감지 상태 출력
  4. VCC ( 3.3V / 5V)
  5. 사용안함

주의 케이블을 잘못된 방향이나 무리한 힘으로 끼우거나 빼면 커넥터가 파손될 수 있으니 주의해주세요.

주의 제어기의 전원이 반드시 꺼져있는 상태에서 제품을 연결해주세요.전원이 켜져있는 상태에서 연결 시, 오동작 및 고장을 일으킬 수 있습니다.