Edit on GitHub

개요

RC-200은 제어기와 IR통신(적외선통신)을 통해 무선조종이 가능합니다.

RC-200 무선 조종기 버튼

퀵스타트

CM-50 작동방법

통신 채널 설정 방법

  1. 제어기의 빨간 버튼을 “삐삐” (2번) 부저음이 날때까지 길게 누릅니다.

  2. 2, 4, 7, 8, 9번 버튼에 불이 들어올 때 까지, V 버튼을 약 5초 동안 동시에 눌러 잠금기능을 해제 합니다.

  3. RC-200의 적외선 송신부를 제어기의 적외선 수신부를 향해서 채널설정을 합니다. 다음은 채널 설정 예시입니다.
    • 채널 7번 설정: 7 +
    • 채널 11번 설정: 1 + 1 +
    • 채널 25번 설정: 2 + 5+

    참고: 채널은 1번~25번까지 설정이 가능합니다.

  4. 채널 설정에 성공하면, CM-50의 경우 “삐삐삐” (3번) 부저음을 내며 파란 LED가 3번 깜빡 거립니다. 부저음 소리가 나지 않으면 다시 채널 설정을 하세요.

  5. CM-50의 전원을 끄고, 빨간버튼을 5번 눌러 조종을 합니다.

채널버튼 잠금/해제 기능

  1. 채널 설정 후 을 누르면 채널버튼의 기능이 잠깁니다. (1번 과정이 없어도 30초 후 자동적으로 잠깁니다.)

  2. V 을 동시에 누르면 2,7,8,9,4 채널버튼에 LED가 깜빡거리며 잠금이 풀립니다

통신 채널 확인 방법

버튼을 누르면 현재 채널 번호가 LED 깜박임을 통해 표시됩니다.

7번 채널

11번 채널 설정 (채널 버튼 1이 2 번 깜빡입니다.)

건전지 교체 시기

채널 버튼 또는 V 를 눌렀을 때 V에 LED가 5회 깜박거릴 경우, 건전지를 교체 하세요.


주의: 본 제품은 ON/OFF 스위치가 없습니다. 사용하지 않을 때에는 반드시 건전지를 분리하여 보관해 주세요. 건전지를 빼는 경우 통신채널이 1 로 초기화 됩니다.

CM-50 직진성 보정하기

직진성 보정을 참고하세요.