Edit on GitHub

개요

로보티즈 드림 2단계는 로봇이란 무엇인지에 대한 기본 개념부터 로봇의 동력, 센서의 활용, 속도와 힘, 보행과 주행 등 과학적 원리와 물리적 이론에 보다 쉽게 접근하고, 실험을 통해 자연스럽게 개념과 원리를 습득하게 해 줍니다. 비슷한 형태의 로봇을 반복적으로 분해 조립하는 단순 학습이 아닌, 로봇을 움직일 수 있게 하는 원리를 이해하고, 학습할 수 있습니다.

로보티즈 드림 2단계는 총 12장의 교재와 예제 로봇이 결합되어 프로그래밍의 기본 학습과 센서의 활용, 로봇의 제작, 원리의 이해, 문제 풀이 등의 과정을 제공합니다. 12장에 걸쳐 로봇을 순서대로 만들면서 로봇 제작의 원리를 학습할 수 있습니다.

로보티즈 드림 2단계의 통합프로그램은 제어기(CM-150)에 내장되어있으며, 사용자가 직접 프로그램 학습 및 다운로드를 하기 위해서는 로보티즈 드림 1단계에 포함되어 있는 USB 케이블을 이용해서 다운로드 할 수 있습니다. 보다 다양한 주변 장치를 이용하여 로봇을 제작 및 프로그래밍 하기 위해서는 로보티즈 드림 3단계를 구매하시면 됩니다.

부품 리스트

작동하기

로보티즈 드림 2단계에 포함된 제어기(CM-150)에는 다운로드 없이 사용할 수 있는 통합 프로그램이 내장되어 있습니다.

주의: 만약, 단 한번이라도 다운로드한 적이 있다면, 통합 프로그램이 지워진 것이므로 USB 케이블을 이용해서 통합 프로그램을 다운로드해야 합니다.

작동방법

프로그램 선택방법

자세한 내용은 키트에 포함된 교재를 참고 하시기 바랍니다.

시작버튼 누름횟수 교재 내용 로봇 이미지
1 (도) 1장 예제, 코끼리
2 (레) 2장 예제, 꽃과 반딧불
3 (미) 3장 예제, 어보이더
4 (파) 4장 예제, 물개
5 (솔) 5장 예제, 장수풍뎅이
6 (라) 6장 예제, 너구리
7 (시) 7장 예제, 전갈
8 (높은 도) 8장 예제, 강아지
9 (높은 레) 9장 예제, 다람쥐
10 (높은 미) 10장 예제, 들소
11 (높은 파) 11장 예제, 악어
12 (높은 솔) 12장 예제, 상상하세요

NOTE : USB케이블은 로보티즈 드림 1단계 구성품에 포함되어 있습니다.

교안예제

각 예제의 조립 방법이나 실행 시 동작에 관한 내용은 로보티즈 드림 2단계 교안을 참고하세요. 기본적으로 프로그램이 내장되어 있습니다. 만일, 프로그램을 직접 만들거나 다운로드 할 경우에 예제 태스크 코드의 다운로드 방법은 [여기]를 참고하세요. 다운로드시 필요한 USB 케이블 은 1단계 구성품에 포함되어 있습니다.

2단계 통합 예제 프로그램 제품 구입 시 제어기(CM-150)에 기본으로 들어있는 프로그램입니다. 통합 프로그램 사용법은 작동하기를 참고하세요. DREAM_L2_Total_KR.tsk

예제 프로그램 로봇 이미지 프로그램
1장 예제, 코끼리 DREAM_L2_Elephant_KR.tsk
2장 예제, 꽃과 반딧불 DREAM_L2_Fireflylight_KR.tsk
3장 예제, 어보이더 DREAM_L2_Avoider_KR.tsk
4장 예제, 물개 DREAM_L2_Seal_KR.tsk
5장 예제, 장수풍뎅이 DREAM_L2_Abeetle_KR.tsk
6장 예제, 너구리 DREAM_L2_Raccoon_KR.tsk
7장 예제, 전갈 DREAM_L2_Scorpion_KR.tsk
8장 예제, 강아지 DREAM_L2_Puppy_KR.tsk
9장 예제, 다람쥐 DREAM_L2_Squirrel_KR.tsk
10장 예제, 들소 DREAM_L2_Buffalo_KR.tsk
11장 예제, 악어 DREAM_L2_Crocodile_KR.tsk
12장 예제, 상상하세요 DREAM_L2_Distancesensor_KR.tsk