Edit on GitHub

부품 사진

CM-100A 제어기는 현재 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.

부품 용도

주요 사양

항목 사양
무게 22g
컨트롤러 ATMega 8
크기 42mm x 42mm x 18mm
동작 전압 범위: 2.0V ~ 3.5V, 권장: 3.0V (AA or LR6 x 2)
소비 전류 대기 상태: 0.04mA
실행 상태: 30mA
최대 한계: 1000mA
동작 온도 -5°C ~ 70°C
내부 I/O장치 적외선 센서(거리 감지용) x 3
마이크(소리 감지용) x 1
버저(Buzzer) x 1
외부 I/O 장치 통신 포트(무선 조종 및 다운로드용) x 1
모터 연결 포트(감속 모터용) x 2
다목적 포트(센서 및 출력용) x 2

각 부 명칭

CM-100A 각 부 명칭

CM-100 의 각 포트에 연결 가능한 모듈

전원 연결

작동 방법

자동꺼짐타이머 바로가기

PC 연결

LN-101과 CM-100A 제어기 연결 그림

무선 통신 모듈 연결하기