개요
올로 교육키트 (로봇 수업용) 3단계는 제어기를 통한 로봇의 제어 원리부터 서보모터의 제어, 접촉센서와 적외선센서, LED 모듈의 제어 원리를 학습할 수 있습니다.
로봇 프로그램의 순서도 개념을 이해하고, 프로그래밍 기초 지식을 학습함으로써 실질적이고 본격적인 로봇 제작 및 프로그래밍을 이해하는 단계입니다.
제작한 로봇을 센서로 동작시키거나 무선조종기로 조종할 수 있는 프로그램을 직접 제작해 봅니다.
올로 교육키트 (로봇 수업용) 3단계는 2단계 키트와 결합되어 총 12주차의 프로그래밍 학습과 센서들의 활용, 무선 조종 프로그래밍, 원리의 이해, 문제풀이 등의 과정을 제공합니다.
12회에 걸쳐 로봇을 순서대로 만들면서 로봇 제작의 원리를 학습할 수 있습니다.
주의 : 올로 3단계는 현재 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
올로 교육키트 3단계는 2단계 키트의 부품들이 있어야 로봇을 제작할 수 있습니다. 반드시 교육키트 2단계를 먼저 구매하시기 바랍니다.
부품 목록

작동하기
지그비 무선 조종
지그비(ZIGBee)

ZIG-100/110은 로봇용 무선 통신 장치로서 ZIGBee 방식을 사용합니다. ZIGBee 는 Bluetooth 와 같이 PAN(Personal Area Network) 통신에 많이 사용되는 통신 기술입니다.
적외선 방식에 비해서 통신 품질이 매우 좋고, 여러 명이 동시에 조종하여도 각자 자신의 로봇을 조종할 수 있는 장점이 있습니다.
구매한 제품에 지그비 모듈이 포함되지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 별도로 구매해야 합니다. BT-210도 사용법은 동일 합니다.
제어기와 지그비
RC-100 을 이용한 올로와 바이올로이드의 조종은 기본적으로 적외선 방식의 무선 통신을 이용하도록 되어 있습니다.
이것을 ZIGBee 방식의 무선 통신을 이용하도록 하기 위해서는 ZIG-110 set 를 별도로 구매하여 RC-100 에 ZIG-100 을 장착하고, 제어기에 ZIG-110 을 장착해야 합니다.
(자세한 장착 방법은 각 부품의 설명 페이지를 참고하세요.)
지그비 셋트는 제품 출하시 서로 통신이 가능하도록 설정이 맞춰져 있습니다. 만약, 다른 지그비 셋트와 혼용하면 무선 조종이 되지 않으니 섞이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
| RC-100 에 ZIG-100 모듈을 장착한 모습 | CM-100 에 ZIG-110 모듈을 장착한 모습 | 
|---|---|
|  |  | 
| CM-510 에 ZIG-110 모듈을 장착한 모습 | CM-5 에 ZIG-100 모듈을 장착한 모습 | 
|---|---|
|  |  | 
다운로드
교안 예제(교육키트 3단계)
각 예제의 조립 방법이나 실행 시 동작에 관한 내용은 교육키트 3단계 교안을 참고하세요. 
또한, 예제 태스크 코드의 다운로드 방법은 태스크 코드 다운로드를 참고하세요.
| I-1 | 태스크 코드 | 설명 | 
|---|---|---|
| 1. 건널목 차단기  | Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| 2. 범퍼카  | Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| 3. 집게 탐사차  | Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| 4. 전기 기타  | Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| I-2 | 태스크 코드 | 설명 | 
|---|---|---|
| 5. 노래하는 새  | Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| 6. 타워 크레인  | Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| 7. 장갑차  | Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| 8. 탱크  | Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| I-3 | 태스크 코드 | 설명 | 
|---|---|---|
| 9. 청기백기  | Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| 10. 배틀 버그  | Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| 11. 로봇 기사  | Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 - 로봇 예제 프로그램 | 
| 12. 레이싱카  | Download Download Download Download | -조립 확인용 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램 -프로그래밍 예제 프로그램2 - 로봇 예제 프로그램 |