CM-50 제어기
개요
- 올로K와 PLAY 700에서 사용되는 제어기로, 각종 입출력장치 (적외선 센서, 적외선 수신기, 마이크, LED, 부저)가 내장되어 있습니다.
- CM-50 제어기는 로보티즈의 12mm 규격 제품과 호환됩니다.
- R+ Manager 2.0으로 펌웨어 복구를 할 수 있습니다.
- R+ Task 2.0, 로보플러스 블럭으로 프로그램을 작성하여 제어기를 동작할 수 있습니다.
- CM-50 제어기는 로보플러스 모션을 지원하지 않습니다.
제품 사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 무게 | 165g |
| 컨트롤러 | STM32L151C8 |
| 크기 | 120 mm x 61 mm x 36 mm |
| 동작 전압 | 3.2V ~ 4.8V (AA 배터리 x 3) |
| 내부 I/O 장치 | 적외선 센서(거리 감지) x 3 마이크(소리 감지) x 1 부저 x 1 LED x 3 (전원, 빨강, 파랑) |
| 외부 I/O 포트 | 4핀 통신 포트(무선 조종 및 다운로드용) x 1 |
![]()
위험
(심각한 상해 또는 사망에 이르게 할 수 있습니다.)
- 제품 주위에 가연성 물질, 계면활성제, 음료수, 물을 분사하거나 흡입시키지 마세요.
- 작동 중인 제품에 손, 발과 같은 신체 또는 신체의 일부를 넣지 마세요.
- 제품에서 이상한 냄새가 나거나, 연기가 발생하면 전원 연결을 즉시 끊어주세요.
- 아이들이 제품으로 장난치지 않도록 하세요.
- 전원공급 시 극성을 반드시 확인해 주세요.
![]()
경고
(상해나 제품 손상의 원인이 됩니다.)
- 제품의 사용 환경을 준수하세요. (전압, 온도 등)
- 작동 중인 제품 내부로 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입시키지 마세요.
![]()
주의
(상해나 제품 손상의 원인이 됩니다.)
- 제품을 사용자 임의로 분해 또는 개조하지 마세요.
- 제품에 강한 충격을 가하거나 떨어드리지 마세요.
컨트롤 테이블
제어기의 컨트롤 테이블은 제어기의 상태를 보거나 제어기의 기능들을 작동시킬 수 있는 계기판으로 볼 수 있습니다. 컨트롤 테이블은 주소와 값으로 구성됩니다. 사용자는 컨트롤 테이블의 주소로 접근하여 해당 주소에 저장된 데이터를 읽어오거나 새로운 데이터를 입력할 수 있습니다.
영역(EEPROM, RAM)
컨트롤 테이블은 2개의 영역으로 구분됩니다. RAM 영역에 위치한 데이터는 전원이 인가될 때마다 다시 기본값으로 설정됩니다(Volatile). 반면 EEPROM 영역에 위치한 데이터는 값을 변경하면 전원이 꺼져도 그 값이 보존됩니다(Non-Volatile).
접근 속성(R, RW)
컨트롤 테이블의 데이터에는 2개의 접근 속성이 있습니다. ‘RW’는 읽기와 쓰기 접근이 모두 가능합니다. 반면 ‘R’은 읽기 전용(Read Only) 속성을 갖습니다.
읽기 전용 속성의 데이터는 사용자가 임의로 값을 바꿀 수 없기 때문에 주로 측정 또는 모니터링 용도로 사용되고, 읽기 쓰기 속성(‘RW’)은 제어 용도로 사용됩니다.
기본값
제어기에 전원이 인가될 때 컨트롤 테이블의 각 데이터는 기본값으로 설정됩니다. 사용자가 기본값을 변경하면 새로운 기본값이 적용됩니다. RAM 영역의 기본값은 전원이 인가되었을 때 설정되는 값입니다.
크기
데이터의 크기는 용도에 따라 1, 2, 4[byte]로 정해져 있습니다. Instruction Packet을 통해 데이터를 변경할 때는 해당 데이터의 크기를 확인하시기 바랍니다.
EEPROM 영역
| 주소 | 크기[byte] | 데이터 | 설명 | 접근속성 | 기본값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Model Number | 모델 번호 | R | 410 |
| 6 | 1 | Firmware Version | 펌웨어 버전 정보 | R | - |
| 7 | 1 | ID | 제어기 ID | RW | 200 |
| 8 | 1 | Baud Rate | 제어기 통신속도 | R | 1 |
| 9 | 1 | Return Delay Time | 응답 지연 시간 | RW | 0 |
| 10 | 1 | Status Return Level | 응답 레벨 | RW | 2 |
RAM 영역
| 주소 | 크기[byte] | 데이터 | 설명 | 접근속성 | 기본값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Mode Number | 현재 모드 번호 | RW | - |
| 25 | 1 | Press Counter | 시작버튼 눌림 횟수 | R | - |
| 30 | 2 | My Zigbee ID | 나의 무선모듈 ID | R | - |
| 32 | 2 | Your Zigbee ID | 상대 무선모듈 ID | RW | - |
| 36 | 1 | IR Communication Channel | 적외선(수신기) 통신 채널 번호 | RW | 1 |
| 73 | 1 | 128ms Timer Value | 128ms 타이머 값 | RW | 0 |
| 74 | 2 | 1ms Timer Value | 1ms 타이머 값 | RW | 0 |
| 76 | 1 | Power Save Timer Value | 자동 꺼짐 타이머 값 | RW | 0 |
| 77 | 1 | Random Number | 임의의 숫자 | RW | - |
| 79 | 1 | RED LED | 빨간색 LED 상태 | RW | 0 |
| 80 | 1 | BLUE LED | 파란색 LED 상태 | RW | 0 |
| 84 | 1 | Buzzer Index | 부저 음계/멜로디 번호 | RW | 0 |
| 85 | 1 | Buzzer Time | 부저 재생 시간 | RW | 0 |
| 86 | 1 | Sound Detected Count | 최종 소리 감지 횟수 | R | 0 |
| 87 | 1 | Sound Detecting Count | 소리 감지 횟수 | R | 0 |
| 88 | 1 | Low Battery Warning | 배터리 저전압 경고 활성화 상태 | RW | 0 |
| 91 | 2 | Internal Right IR Sensor Value | 내장 우측 적외선센서 감지값 | R | - |
| 93 | 2 | Internal Left IR Sensor Value | 내장 좌측 적외선센서 감지값 | R | - |
| 95 | 2 | Internal Center IR Sensor Value | 내장 가운데 적외선센서 감지값 | R | - |
| 97 | 1 | Input Voltage | 현재 입력 전압 | R | - |
| 136 | 2 | Port 1 Motor Speed | 1번 모터 회전 속도 | RW | - |
| 138 | 2 | Port 2 Motor Speed | 2번 모터 회전 속도 | RW | - |
R+ Manager 2.0을 통해서 제어기를 연결하면 컨트롤 테이블을 확인할 수 있습니다.
각 부 명칭
- 시작 버튼 : 짧게 버튼을 눌러 켜면, 내부의 LED 에 불이 켜지며 제어기에 다운로드 한 프로그램이 실행됩니다.
- 적외선 센서 : 3개의 적외선 센서가 장착되어 있어 각 방향에서의 센서값을 이용하여 프로그래밍 할 수 있습니다.
- 4핀 포트 : 배터리 소켓 옆에 위치해 있으며, 적외선 수신기, ZIG-110A, BT-210, BT-410등을 연결할 수 있습니다.
전원 연결
- CM-50은 AA 배터리 세 개를 사용하여 전원을 공급받습니다.
작동 방법
- 시작 버튼을 짧게 눌러 켜면, 전원 LED에 불이 켜지며 제어기에 다운로드한 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 시작시 연속으로 버튼을 누른 횟수에 따라 시작 버튼 눌림 횟수가 증가합니다. 따라서 이 파라미터를 사용하여 프로그래밍 하면 CM-50을 작동시킬 때 시작 버튼을 누르는 횟수에 따라 각각 다른 행동을 하도록 할 수 있습니다.
- 시작 버튼을 1초 이상 눌러 켜면 “삐삐” (2회) 소리가 나고 내부의 LED에 불이 켜지며 제어기가 켜지고 다운로드 된 프로그램이 실행되지 않는 manage 모드에 진입합니다.
- 시작 버튼을 5초 이상 눌러 켜면 “삐삐삐” (3회) 소리가 나고 펌웨어 복구 모드로 진입합니다.
- 제어기가 켜진 상태에서 다시 시작 버튼을 누르면 제어기가 꺼집니다.
PC 연결
- CM-50 을 PC와 연결하기 위해서는 BT-210 또는 BT-410 또는 LN-101이 필요합니다.
- BT-210은 블루투스를 지원하는 PC와 연결할 때 사용할 수 있습니다.
- BT-410으로 PC와 연결하기 위해서는 BT-410 동글이 필요합니다.
무선 통신 모듈 연결하기
제어기 모드 선택
Play Mode
- Play Mode는 제어기에 다운로드된 태스크 코드를 실행합니다.
- 제어기의 전원버튼을 짧게 눌렀다가 떼면, 로봇이 Play Mode로 시작합니다.
Manage Mode
- Manage Mode는 펌웨어 복구 및 업데이트 그리고 RC-200의 채널을 선택할 수 있습니다.
- 제어기가 꺼진상태에서, 전원버튼을 짧은 “삐삐” (2회) 소리가 날때까지 누르면, Manage Mode로 시작합니다.
Tuning Mode
- Tuning Mode는 좌우 바퀴의 직진성을 보정할 수 있습니다.
- Tuning Mode로 시작할 수 있는 2가지 방법이 있습니다. 선호하시는 방법을 사용해주세요.
첫번째 방법
- 흰 종이 또는 흰색 물체를 CM-50의 좌,우 적외선 센서에서 1cm정도 떨어진 거리에 배치합니다.
- 짧은 “삐삐” (2회) 소리가 들릴때 까지 제어기의 전원버튼을 눌러주세요.
- 제어기에 저장된 0번 멜로디가 재생되고, Tuning Mode로 진입하게 됩니다.
참고 : 짧은 “삐삐” (2회) 소리가 들린후, 곧바로 멜로디가 재생되지 않는다면 Manage Mode로 진입한 것입니다.
전원버튼을 눌러 CM-50을 끄고, 다시 시작해주세요.
주의 : CM-50의 전원을 켜기전 BT-210 또는 BT-410 Slave 모듈과 연결되어 있다면, 블루투스 모듈을 CM-50에서 분리해 주세요.
블루투스 모듈이 CM-50과 미리 연결되어 있으면 Tuning Mode로 진입하지 않습니다.
두번째 방법
- CM-50의 전원을 켜주세요.
- 전원이 켜진 후, 전원버튼을 길게 눌러 “삐~삐~삐” (3회) 소리가 났을 때 버튼을 놓아주세요.
- 제어기에 저장된 0번 멜로디가 재생되고, Tuning Mode로 진입하게 됩니다.
주의 : “삐삐삐” 소리가 나오는 동안, CM-50이 전원버튼을 인식할 수 있도록 충분한 힘으로 눌러주세요. 그렇지 않으면 중간에 전원이 꺼질 수 있습니다.
직진성 보정
만약 Play Mode 에서 로봇이 안정적으로 앞으로 나가지 않고, 왼쪽 또는 오른쪽 방향으로 기울어서 움직인다면 Tuning Mode를 통해 직진성을 보정할 수 있습니다.
좌, 우 모터의 속도를 무선조종기(RC-100B, RC-200, 스마트기기)를 사용해서 보정할 수 있습니다.
참고 : Tuning Mode를 사용하기 위해서는 제어기의 최신 펌웨어 업데이트(버전 77 이상)가 필요합니다.
RC-100B
- BT-210 또는 BT-410모듈(Master/Slave 모듈)을 준비해주세요.
- CM-50을 Tuning Mode로 시작해주세요.
- CM-50에 BT-210 또는 BT-410 Slave 모듈을 연결해주세요.
- RC-100B에 BT-210 또는 BT-410 Master 모듈을 연결해주세요.
- 마지막으로 튜닝 설명서를 따라 모터의 속도를 튜닝 후 설정값을 저장해주세요.
RC-200
RC-200은 제어기와 IR통신(적외선통신)을 통해 무선조종이 가능합니다.
RC-200으로 제어기에 적절한 값을 보내기 위해서는 제어기와 RC-200의 채널번호를 맞춰야 합니다.
- CM-50을 Manage Mode로 시작해주세요.
- RC-200의
2,4,7,8,9번 버튼에 불이 들어올 때 까지,V와↲버튼을 약 5초 동안 동시에 눌러주세요. - 사용하실 채널을 정한후(1~25), RC-200에 채널번호를 입력해주세요.
↲버튼을 누르면 입력하신 채널이 저장됩니다.- 연결이 잘되었다면 “삐삐삐”소리가 3번 나게됩니다.
- 튜닝을 하기위해 제어기를 Tuning Mode로 시작해주세요.
- 마지막으로 튜닝 설명서를 따라 모터의 속도를 튜닝 후 설정값을 저장해주세요.
참고 : RC-200을 사용하는 경우, 제어기의 정확한 송수신을 위해, RC-200을 제어기의 적외선 수신기로 향하게 해주세요.
스마트 기기
스마트 기기에 로보플러스 모바일 Task 2.0을 설치하면, 스마트기기를 무선 조종기로 사용할 수 있습니다.
- 로보플러스 모바일 Task 2.0를 스마트 기기에 설치해주세요.
- 제어기를 Tuning Mode로 시작해주세요.
- BT-210 또는 BT-410 Slave 모듈을 제어기에 연결해주세요.
- R+ m.Task 2.0을 실행 후, 리모컨 프로그램으로 CM-50제어기와 무선 연결을 해주세요.
- 마지막으로 튜닝 설명서를 따라 모터의 속도를 튜닝 후 설정값을 저장해주세요.
주의 : BT-210과 BT-110은 iOS 스마트 기기를 지원하지 않습니다.
튜닝 설명서
참고
- Tuning Mode로 진입하더라도 바퀴가 바로 움직이지 않습니다. 무선조종기의
4번 버튼을 누르면 바퀴가 움직입니다. - 제어기에 내장된 모터는 Tuning Mode에서 최고속도로 동작을 합니다.
- 사용자가 테스트를 반복해서 보정하면 직진성을 향상시킬 수 있습니다.
L 버튼 : 로봇의 방향을 왼쪽으로 기울여 보정합니다.
R 버튼 : 로봇의 방향을 오른쪽으로 기울여 보정합니다.
1 버튼 : 진행 방향을 전/후로 전환합니다.
주의 : 1 버튼을 눌러, 좌우 바퀴의 전/후 방향 모두 튜닝하여 직진성을 보정해주세요.
2 + L 버튼 : 로봇의 방향을 왼쪽으로 미세하게 기울여 보정합니다.
2 + R 버튼 : 로봇의 방향을 오른쪽으로 미세하게 기울여 보정합니다.
전원 버튼 : 보정한 설정값을 저장 후, 전원이 꺼집니다.